Vue d’ensemble
- Les fibres coaxiales avec objectifs à focale fournissent des diamètres de point de faisceau de 100 μm
- Modèles de type barrage avec faisceau hautement focalisé et alignement précis de l'axe optique
- Modèles à réflexion limitée pour la détection de différence de hauteur inférieure à 100 μm
Haute précision de production
Alignement hautement précis des faisceaux pendant la fabrication. Modèles disponibles avec écart type de 0,1° pour des détections très précises.
Fibres coaxiales
Les fibres coaxiales offrent une précision améliorée du positionnement et de la détection et permettent un réglage facile du point focal grâce à des objectifs à focale réglables.
Fibres coaxiales
Les fibres coaxiales offrent une précision améliorée du positionnement et de la détection et permettent un réglage facile du point focal grâce à des objectifs à focale réglables.
Point focal variable
Tandis que les fibres multicœurs traditionnelles présentent un comportement imprévisible, les fibres coaxiales permettent de contrôler l'utilisation des objectifs à focale réglables pour régler le point focal et la taille du point de faisceau.
Fibres à réflexion limitée
Les fibres à réflexion limitée utilisent la réflexion totale sur les surfaces brillantes pour détecter les différences de hauteur ou les objets à une distance prédéfinie.